VME64x Backplane
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
VME64x Backplane
The nVent SCHROFF VME64x Backplanes have outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors and SMD fabrication technology.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Specification, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
- Monolithic backplane, 6 U with J1 and J2 plane
- Connection or isolation between the digital GND and chassis GND can be changed via screw
- Termination passive
- Electronic automatic daisy chain (EDC)
- Supply voltages can be applied via powerbugs (ring tag M4) or FASTON
- Utility connector for status signals
- Connector for additional voltages V1/V2
- System management bus (SMB) connector in accordance with VITA38
Specifikationer
2D DXF
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.