Static Handle Plastic in Trapezoid Form, Grey
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Static Handle Plastic in Trapezoid Form, Grey
The static plastic handle, trapezoid form in grey color can be mounted to a front panel for extraction of the PCB.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- With separate identification plate, Al 1.5 mm
- Handle, PC, UL 94 V-0
Specifikationer
| Works With | Front Panels |
| Product Type | Handle |
| Materiale | Polyphenylene Ether |
| Type | Static |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.