LE260 Extracting Lever Actuated Card-Lok
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
LE260 Extracting Lever Actuated Card-Lok
Katalog#: LE260-4.80TM2-2
The Series LE260 features a tool-free lever design, ideal for field level maintenance, as well as an integrated extraction providing a 4:1 mechanical advantage. Shipped pre-calibrated for clamp force on request.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Distributører i dit område
Funktioner
- Length 96.5 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Integrated extractor
- DSCC CID 59789
- 5 segment, shafted design
- Lever actuated
- Weight 1.17 g/cm (0.105 oz/")
- Flexible mounting options
- Min expansion 8.26 mm (0.325")
- Profile 6.35 mm (0.250") x 6.26 mm (0.270")
- Available with black anodized plating only
- For cold wall applications
- Average clamp force = pre-calibrated to 125 lbs or 145 lbs, customer defined
Specifikationer
Produktegenskaber
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkendelsesmyndigheds certifikat
CAD GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
| Distributør | Antal | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.