L225 Lever Actuated Card-Lok


L225 Lever Actuated Card-Lok
Katalog#: L225-4.80
The Series L225 features a tool-free, lever design ideal for field level maintenance and can be shipped pre-calibrated for clamp force on request.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Distributører i dit område
Funktioner
- 3 segment, non-shafted design
- Flexible mounting options
- Available with black anodized plating only
- Length 97 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 1.65 g/cm (0.150 oz/")
- Profile 5.72 mm (0.225") x 6.86 mm (0.270")
- For cold wall applications
- Min expansion 8.26 mm (0.325")
- Lever actuated
Specifikationer
Produktegenskaber
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkendelsesmyndigheds certifikat
CAD GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
Distributør | Antal | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.