Series 265 PR Card-Lok


Series 265 PR Card-Lok
Katalog#: MTLCA265PR-3.30EHL
Positive Retraction technology ensures that the Card-Lok does not become stuck in the chassis due to friction resulting from high vibration or shock. The interlocking design ensures the Card-Lok disengages from the chassis slot when the actuation screw is retracted.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Distributører i dit område
Funktioner
- Positive Retraction Card-Lok; ideal for 2nd level maintenance
- 5 segment, shafted design
- Flexible mounting options
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- For cold wall applications
- Screw actuated
- Torque limiting option available; ideal for 2nd level maintenance
- Length 83.82 mm (3.30") to 325.12 mm (12.80"), 12.7 (0.5") increments
- Profile 5.72 mm (0.225") x 5.84 mm (0.230")
Specifikationer
Produktegenskaber
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
CAD GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
Distributør | Antal | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.