260HC High Clamp Force Card-Lok
260HC High Clamp Force Card-Lok
Katalog#: MEN260HC-5.80ETM2
Like all shafted Card Loks, the Series 260HC has a ridged shafted design for a more uniform clamping force over the length of the Card Lok, while maintaining wedge and body alignment for easier installation.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Distributører i dit område
Funktioner
- Profile 6.35 mm (0.250") x 6.86 mm (0.270")
- Weight 0.95 g/cm (0.085 oz/")
- Length 96.5 mm (3.80") to 172.7 mm (6.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Flexible mounting options
- 5 segment, shafted design
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 868 lbs
- Screw actuated
- Max expansion 8.26 mm (0.325")
- Available with black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- For cold wall applications
Specifikationer
Produktegenskaber
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkendelsesmyndigheds certifikat
CAD GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
| Distributør | Antal | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.