236 Card-Lok
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
236 Card-Lok
Katalog#: EN236-8.80ETM2.5
The Series 236's closed bodied design provides maximum rigidity and resistance to distortion under load. Dual front and rear threads accomplish rapid clamp and release action while the enclosed spring maintains alignment of segments providing easy insertion.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Distributører i dit område
Funktioner
- Flexible mounting options
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Screw actuated
- 5 segment, non-shafted design
- Length 122 mm (4.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 1.34 g/cm (0.120 oz/")
- Profile 5.84 mm (0.230") x 7.32 mm (0.288")
- Min expansion 8.64 mm (0.340")
- For cold wall applications
Specifikationer
Produktegenskaber
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkendelsesmyndigheds certifikat
CAD GENERATION
*Data subject to change without notice
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
| Distributør | Antal | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.