Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

front handle Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm

The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.

Læs mere Læs mindre
  • RoHS
Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Materiale Aluminium
Finish Anodized
Works With Chassis; Front Panels
Produktfamilie MultipacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type Handle
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.