Non-Standard Assemblies Non-Standard Assemblies Vælg filtreLukAnvendFiltrér efterFilter anvendt: 1Ryd filtreSkjul alleUdvid alle Product Type Cover Plate (10) Handle (5) Mounting Plate (6) Subrack/Chassis (19) Produktfamilie Frame Type Plug-In Unit (5) MultipacPRO Type Configurable (19) Perforated (5) Plain (5) Rack Height 1U (6) 2U (6) 3U (5) 4U (5) 5U (2) Vis alle Se mindre Anvend Rack Width 84HP (6) Dybde 150mm (1) 210mm (1) 220mm (4) 270mm (1) 280mm (6) 330mm (1) 340mm (6) 390mm (1) 400mm (6) 450mm (1) 460mm (7) Vis alle Se mindre Anvend EMC Shielding No (Retrofittable) (19) Complies With IEC 60297-3-100 (19) Filter1Filter anvendt: 1Kategori: Non-Standard AssembliesView All Filters (1) UnderkategorierNSA Basic KitDetaljerNSA Mounting PlateDetaljerNSA CoversDetaljerNSA HandlesDetaljer