Frame Type Plug-In Unit Rear Panel, Cut-Out for One Connector


Frame Type Plug-In Unit Rear Panel, Cut-Out for One Connector
Rear Panel for frame type plug-in units, with cut-out for one connector in accordance with EN 60603-2.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Rear Panel for bolting to extruded side Panel or side Panel rear angle
- For EN 60603 (DIN 41612) connectors, types: B, C, D, F, H, Q, R, S
Specifikationer
Works With | Frame Type Plug-In Unit |
Type | Rear Panel |
Product Type | Side Panel |
Materiale | Stål |
Finish | Forzinket Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.