Plug-In Unit Kit for PMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Plug-In Unit Kit for PMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle
U-shaped front panel with cutout for PMC. Shieldable for textile EMC gasket.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- In accordance with IEEE P1386, PCI Mezzanine Card
- For single 69.0 x 76.5 mm or double 139.0 x 76.5 mm modules
- For standard defined I/O mezzanie modules which connect to carrier cards
- PMC = PCI Mezzanine Card
- FPGA = Field Programmable Gate Array
- U-profile front panel 3 U, 4 HP, with textile gasketing
- EMC shielding for front panel and coverings for front panel cutouts
Specifikationer
| Rack Width | 4HP |
| Materiale | Aluminium |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel with Handle (PIU) |
| EMC Shielding | Yes |
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.