MTCA.4 Filler Module Without Air Baffle


MTCA.4 Filler Module Without Air Baffle
To cover unused AdvancedMC, MCH or PM slots in MTCA.1 and MTCA.4 systems or unused slots in a MTCA.0 system with locking bar. Modules consist of a front panel with latches and captive screws, EMC gasket and side panel. Modules can be fixed to the card cage with the captive screws.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- In accordance with MicroTCA.1 and MicroTCA.4 specifications
- To cover unused slots within a MicroTCA.1 or MicroTCA.4 System
- Flanges with captive M3 screws for fixing to the card cage
- EMC shielded
Specifikationer
Type | Filler Module |
Produktfamilie | MicroTCA |
Product Type | System Module |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.