Front Panel, Refrofit Shielding
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Front Panel, Refrofit Shielding
Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- For stainless steel EMC gasket
- Al, 2.5 mm, front anodized, conductive
Specifikationer
| Dybde (D) | 2.5mm |
| Materiale | Aluminium |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel without Handle |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.