Front Panel, Flat, With Slot for Stainless Steel EMC Gasket
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Front Panel, Flat, With Slot for Stainless Steel EMC Gasket
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Flat front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- For stainless steel gasket
Specifikationer
| Dybde | 2.5mm |
| Rack Height | 4U |
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel without Handle |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.