EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded
Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, light version.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Subrack with side panel type L ("light") with integrated 19" support brackets
- Horizontal rail type "light"
- Aluminum construction
- Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip
- Installed load up to 7.5 kg
- Supplied as space-saving flat-pack
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
Specifikationer
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Anodized; Passivated |
| EMC Shielding | No |
| Product Type | Subrack/Chassis |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.