EuropacPRO Divider Plate


EuropacPRO Divider Plate
The divider plate enables the user to create a separate area inside a subrack or case. The plate can be clipped into the perforation of the horizontal rails. The subracks or cases have to be disassembled if the plate will be assembled.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Mounts by clipping into horizontal rails
- Space requirement on component side: 2.0 mm
- Fitting depends on gasketing method (stainless steel/textile gasket)
Specifikationer
Produktfamilie | EuropacPRO |
Product Type | Side Panel |
Materiale | Stainless Steel |
Works With | Subracks |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.