263HC High Clamp Force Card-Lok
The Series 263HC Card Lok also features a lighter weight, narrow profile ideal for retaining PCBs that are densely populated within the enclosure. The shafted design provides more uniform clamping force over the length of the Card Lok, while maintaining wedge and body alignment for easier installation.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Funktioner
- Profile 6.35 mm (0.250") x 7.44 mm (0.293")
 - For cold wall applications
 - Screw actuated
 - Max expansion 8.89 mm (0.350")
 - Length 96.5 mm (3.80") to 172.7 mm (6.80"), 12.7 mm (0.5") increments
 - Flexible mounting options
 - Available with black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
 - Weight 1.07 g/cm (0.096 oz/")
 - Average clamp force (4.80", black anodized) = 911 lbs
 - 5 segment, shafted design
 
Specifikationer
Produktegenskaber
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkendelsesmyndigheds certifikat
CAD GENERATION
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
| Distributør | Antal | Dato på lager | 
|---|
- Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.