ATCA Front Panel Kit With Spring Loading
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
ATCA Front Panel Kit With Spring Loading
AdvancedTCA front panel for spring-loaded IEA handle (plunger or lever style) with die‐cast end piece in Al-Profile or stainles material.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Front panel (reinforced with diecast endpiece)
- ATCA IEA handle with spring loading
- EMC textile gasket and fixing material
Specifikationer
| Rack Width | 6HP |
| Rack Height | 8U |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.