ATCA Front Panel, Al-Profile, Reinforced With Spring Loading
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
ATCA Front Panel, Al-Profile, Reinforced With Spring Loading
AdvancedTCA front panel for spring-loaded IEA handle with die‐cast end piece.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Configuration: Front panel with IEA handle (with/without spring loading)
- Al extrusion; for mesh EMC sealing
Specifikationer
| Dybde (D) | 1mm |
| Rack Width | 6HP |
| Rack Height | 8U |
| Materiale | Aluminium |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.