EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel


EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel
A cover plate is used for electromagnetic shielding and as mechanical protection.The cover can be screwed onto the side panel.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Dual mesh top and bottom covers with EMC and airflow optimized perforation, for highest RF-shielding requirements
- Fulfills the requirements of the fire safety standard EN 62368-1
- For PCBs with standard formats
- Cover plate for bolting to the side panel
- Suitable for use with all horizontal rails, besides Rugged
Specifikationer
Materiale | Aluminium |
Product Type | Cover Plate |
Produktfamilie | EuropacPRO |
Finish | Passivated |
Type | Perforated |
Works With | Subracks |
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.