Fås nu: Løsninger til ergonomisk håndtering af materialer
Nye ergonomiske løsninger til materialehåndtering hjælper med at minimere risici og strømline arbejdsgange
Nu tilgængelige: Forbedr sikkerheden og effektiviteten af din arbejdsgang for panelkonstruktion med de allerbedste løsninger fra nVent HOFFMAN til ergonomisk håndtering af materialer. Vores produktserie er designet til at forenkle og strømline traditionelt manuelle opgaver som bearbejdning, montering, ledningsføring og test af skabe.
Forenklet montering
Monteringsbordet nVent HOFFMAN EAT300 med justerbar højde og vipning i flere vinkler gør det nemmere og mere komfortabelt for medarbejdere at montere og ledningsføre eltavler. Det ergonomiske design reducerer unødvendige kropsbevægelser, minimerer anstrengelser og løft og forbedrer adgangen til komponenter. Uanset om de står eller sidder ned, kan medarbejderne udstyre styreskabene ergonomisk i den position, der passer dem bedst. Det eldrevne bord giver samtidig kraftig støtte til tunge tavler og moduler, hvilket gør håndtering og montering mere effektiv. Det har en standardbæreevne på 350 kg og en maks. arbejdsbredde på 2150 mm (med en valgfri bordforlænger, der sælges separat).
Gør håndtering enklere
Opbevarings- og transportvognen nVent HOFFMAN EAT500 giver medarbejderne en mere sikker, mere komfortabel og effektiv måde at organisere og håndtere tavler på. Med en justerbar ramme og støttearme har vognen 10 lodrette, individuelt justerbare åbninger til monteringsplader samt side-, bag-, top-, bund- og dørpaneler.