Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Løsninger til ergonomisk håndtering af materialer

Ergonomic Line Hero Banner
Løsninger til ergonomisk håndtering af materialer

Minimer risikoen for skader, og strømlin arbejdsgangen med nVent HOFFMANs ergonomiske materialehåndteringsserie


Opnå forbedringer af sikkerheden og effektiviteten for din arbejdsgang for tavlekonstruktion med de allerbedste løsninger fra nVent HOFFMAN til ergonomisk håndtering af materialer. Vores produktserie er designet til at forenkle og strømline traditionelle manuelle opgaver som bearbejdning, montering, ledningsføring og testning af skabe. Derudover hjælper den med at reducere belastningen på medarbejdernes kroppe, hvilket minimerer risikoen for skader.

  • Forbedrer medarbejdernes komfort og sikkerhed.
  • Forbedrer organisation og effektivitet.
  • Strømliner arbejdsgangen

Gør håndteringen enklere med opbevarings- og transportvognen ETT500


Opbevarings- og transportvognen nVent HOFFMAN ETT500 er særligt designet til at organisere, transportere og opbevare monteringsplader og skabspaneler, hvilket gør det mere sikkert, nemmere og mere komfortabelt for medarbejdere at få adgang til, håndtere og flytte udstyr.

  • Justerbar ramme og støttearme
  • Svinghjul, der kan låses, gør det nemmere at flytte vognen og placere den sikkert

Brug af ergonomiske løsninger kan hjælpe med at reducere muskel- og ledskader og sygdomme med over 50 %.

Læs mere

Trolley detail view

test

Gør monteringen nemmere med EAT300-monteringsbordet

Monteringsbordet nVent HOFFMAN EAT300 med justerbar højde og vipning i flere vinkler gør det nemmere og mere komfortabelt for medarbejdere at montere og ledningsføre eltavler. Det ergonomiske design reducerer unødvendige kropsbevægelser, minimerer anstrengelser og løft, og gør det nemmere at nå komponenter.


Uanset om de står eller sidder ned, kan medarbejderne udstyre kontrolskabene ergonomisk i den position, der passer bedst til dem. Rammens højde kan justeres, og vippes i op til 90 grader. Det gør det nemmere for medarbejdere at justere og indstille arbejdsfladen i en række positioner for komfortabelt at montere komponenter på kontrolpaneler.

Det eldrevne bord leverer et sikkert, mere effektivt og ergonomisk arbejdsmiljø med en standard belastningskapacitet på 350 kg og en maksimal arbejdsbredde på 2150 mm ved brug af en bordforlængelse (sælges separat).

Bordet kan udstyres med forlængelser for at forbedre medarbejdernes sikkerhed yderligere, når tunge læs håndteres. Dets alsidige fastspændingssystem omfatter klemmer i top og bund for sikkert at kunne påsætte monteringspladen på monteringsbordet. Derudover gør skyderprofilen, der er udstyret med specielle ruller, det nemmere at skubbe den monterede monteringsplade sidelæns ind i skabet, hvilket giver ekstra støtte ved tungere læs.

Læs mere

HO1F03


Har du spørgsmål? Vi har svarene!


Kontakt vores eksperter ved at udfylde denne lynformular. Vi er klar til at hjælpe dig videre.