Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

ZONEX, Stainless Steel, Wall Mount Enclosures Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

ZONEX, rustfrit stål, vægmonterede skabe, EXE-WM

The stainless steel single-door wall mounted enclosure, range EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in 16 different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing. ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU, as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

cULus_UL Listed

ATEX

CE

DoC NEC Class 1 Div 2

IECEx

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Tykkelse (T) 0.1in
Tykkelse (T) 2.5mm
Finish Brushed 320
Materiale Rustfrit Stål 316L
Data Copied
Metrisk   |   Imperial

Diagrams

Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.