Universalsamleskinneadapter 200-250 A, WO60


Universalsamleskinneadapter 200-250 A, WO60
Adaptere til universalsamleskinne med bevægelige fastgørelsesskinner.
Industristandarder
UL
CSA
GL
DNV-GL
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: 3-polet universalsamleskinneadapter 200 - 250 A, med bevægelige fastgørelsesskinner med M4-glidemøtrikker til sikker montering af omskifteenheder.
- Nominel spænding: 690 V.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Effektafledning ved 80% belastning: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Godkendelser: CSA, UL, GL DNV GL.
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.