Vortex termostatsæt, BPT
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Vortex termostatsæt, BPT
Termostaten begrænser tilførslen af trykluft for at kunne anvendes i situationer, hvor der virkelig er behov for køling. Dette sparer trykluft, hvilket reducerer driftsomkostningerne.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Elektromagnetisk ventil i messing og termostat begrænser trykluft flow til kun når køling er nødvendig. Termostaten er fabriksindstillet til 35°C, men kan ændres til ønsket temperatur. Termostaten monteres i et hul på Ø22 mm, og det kan monteres i skabet gennem en væg eller på et beslag. Den termostatstyrede Vortex-køler sparer trykluft og den anbefales hvor varmebelastningen svinger og det ikke er nødvendigt med kontinuerlig udrensning.
- Volt: 240 V AC. Andre spændinger på forespørgsel.
- Levering inkluderer: Termostat med monteringsbeslag og elektromagnetisk ventil.
- This is particular important when mounting a vortex cooler due to the high operating costs to compress air
- Brass solenoid valve and thermostat that limit the flow of compressed air to only when cooling is needed
- The thermostat is factory set at 35 °C, but adjustable to any other temperature
- The thermostat mounts in a 22 mm diameter hole, and it may be mounted through the enclosure wall or on a bracket inside the enclosure
- The thermostatically controlled vortex cooler saves compressed air, and it is recommended where heat load fluctuates and continual purge is not required
- Voltage: 240 V and 50 Hz. Other voltages on request
- Delivery: Thermostat with mounting bracket, and solenoid valve
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.