Teleskopisk hylde HD, SHTH
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Teleskopisk hylde HD, SHTH
Denne hylde kan trækkes ud, hvilket muliggør eftersyn og vedligeholdelse af tunge, monterede komponenter. Den er udstyret med ventilationsåbninger for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation i skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: For let adgang til installeret udstyr. Monteres direkte på skabsrammen med integreret håndtag. Spejlvendt montering er mulig.
- Materiale: 2 mm forzinket stål.
- Maksimal belastning: 1000 N.
- Pakke størrelse: 1 ventileret hylde og 1 sæt teleskopiske glidere med monteringstilbehør.
Specifikationer
| Tykkelse | 2mm |
| Tykkelse | 14ga |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Forzinket Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.