Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

F44WASS_FTWW4X_TelFit, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Telescope Fitting, F44WASS, F66WASS Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Teleskop-fitting i rustfrit stål, gennemføring

Feed-Through Stainless Steel Telescope Fittings are for adjusting wireway length without cutting or welding. Length is easily adjustable from 1.50 in. to 13.50 in. (343 mm). Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Finish No. 2B
Materiale Stainless Steel 304
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.