T-serien, Compact
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
T-serien, Compact
T-serien, kompakt, udendørs klimaanlæg leverer et kompakt fodaftryk for at minimere behovet for plads og maksimere kapaciteten. Det diskrete design får dem til at passe ind på en fabrik eller i udendørs omgivelser. Hver enhed er udstyret med komponenter, der er modstandsdygtige over for korrosion, kompressorvarmeenheder og centrale trykknapper for optimal udendørs ydeevne.
Industristandarder
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Kompakt fodaftryk for at minimere fast ejendom og maksimere kapaciteten
- Modeller til 115, 230 og 460 VAC strømindgang
- Udendørs model driftstemperatur spænder fra -40 F/-40 C til 131 F/55 C.
- Ul-noteret for at spare kunderne tid og penge med agenturgodkendelser (nogle modeller UL Recognised)
- Malet galvaniseret eller rustfrit stålpladedæksel til robuste fabriks- og udendørsmiljøer
- Pålidelig mekanisk termostat på kabinettets side af enheden
- Dobbelte kondensatorsideluftbevægere giver redundans ved ydeevne
- Det genanvendelige netfilter i aluminium beskytter spolerne og giver maksimal køleydelse.
- Udvendige og fuldt forsænkede monteringsmuligheder på mange modeller
- Flanger, der er lette at montere
- Hver enhed er funktionelt testet før forsendelse
- Standard udendørs klimaanlæg modeller omfatter: Termostat, korrosionsbestandige komponenter, fejlafbryder, kompressorvarmer, hovedtrykstyring, kabinetvarmeapparat og R134A kølemiddel
- Monteringsdele, pakninger og brugervejledning, der leveres sammen med enheden
- Produkt T150116G120 er kun til indendørs brug
Specifikationer
| Tykkelse | 1.21mm |
| Tykkelse | 18ga |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.