Opsæt samling, S2MSJ


Opsæt samling, S2MSJ
Syspend 281-Max Set-Up Joint mounts suspension system to a horizontal surface. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Detaljer
Ressourcer
Video
Funktioner
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Gray plastic cable access cover is included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.