Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Syspend 180-Max Panel Coupling Horizontal Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Vandret panelkobling, let, S1MPCH

Syspend 180-Max Horizontal Panel Coupling mounts a horizontal tube to the back of an enclosure or screen using Video Electronics Standards Association (VESA) mounting. The coupling has mounting holes drilled for standard VESA 75 and 100 flange sizes. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The horizontal panel coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Materiale Aluminium
Finish Struktur Pulvermaling
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.