Rustfrit stål med integreret regntag, AFS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Rustfrit stål med integreret regntag, AFS
Serien af vægskabe i rustfrit stål med en enkelt dør, AFS, har et integreret skrånende tag og en beskyttelsesgrad på IP66. Risikoen for komponentsvigt og dermed unødig nedetid er elimineret, da vand og støv er forhindret i at trænge ind i skabet, takket være det skrånende tag og den høje beskyttelsesgrad. AFS-serien er velegnet til industrier som føde- og drikkevarer samt lægemidler plus alle andre miljøer, afhængig af gradniveau.
Industristandarder
CE, UK CA, UL, DNV, EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Krop: Med en vinkel på 8 til 20° giver det skrå tag et 10 mm overhæng til aftapning af væsker og andet restmateriale væk fra fordøren. Bukket og fuldsvejst. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.
- Yderligere informationer: Vær ekstra opmærksom på hurtige temperatursvingninger. Se venligst afsnit om varmestyring for yderligere information.
- Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Montageplade: I toppen og bunden er der huller til kabelføring. Fastgjort på M8-skruer påsvejset skabets bagvæg. I skabe med en højde på 800 mm eller derover har monteringspladen en ombukning på alle fire sider for ekstra stabilitet.
- Materiale: AISI 304L / AISI 316L rustfrit stål med slebet overfladefinish. Kabinet: 1.5 mm. Dør: 1.5 mm / 2 mm til kabinetter med en højde på 1000 mm eller større. Monteringsplade: 2.5 mm galvaniseret stål.
- Lås: Zamak dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse. Lås i rustfrit stål og andre låse leveres på forespørgsel.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Dør: Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med passtift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning (bearbejdning er nødvendig). Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning. Ved AISI 316L er forsegling sikret med en indsprøjtet silikonepakning.
- Levering inkluderer: Skab med dør, monteringsplade, metalnøgle og monteringstilbehør.
- Kabel indgang: Ingen flangeåbninger som standard.
- Cable access: No gland openings as standard
- Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section
Specifikationer
| Finish | Poleret |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.