Lille polycarbonat klemkasse, DPCP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Lille polycarbonat klemkasse, DPCP
Serien af klemkasser i polykarbonat, DPCP, med en IP 66-, IP-67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. DPCP-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer, selv på steder, hvor der er direkte sollys, takket være dens modstandsdygtighed over for UV-stråling. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.
Industristandarder
CE
UKCA
GOST
IP
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Kasse af Polycarbonat, halogen-fri, velegnet til udendørs brug. Selvlukkende materiale og UV bestandig.
- Materiale: Polycarbonat.
- Pakning: Polyurethanpakning integreret i kasselåget.
- Temperaturområde: -40 °C til +80 °C.
- Brændbarhed: UL746C 5V.
- Tæthedsgrad: 66, 67 | IK 08 (-25 °C til +35 °C).
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Godkendelser: CE, GOST. Ved cULus_UL Listed godkendelser, kontakt venligst vores salgsafdeling.
- Levering inkluderer: Krop, låg, lågskruer af rustfrit stål, monteringsskruer og blindpropper af polyamid.
- Flammability: UL746C 5V
- Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C)
- Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide
Specifikationer
| Farve | Light Gray |
| Materiale | Polycarbonate |
| Farvekode | RAL 7035 |
| Finish | Smooth |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.