Lille skabsbelysning, TL


Lille skabsbelysning, TL
Energibesparende og omkostningseffektiv LED-skabsbelysning, der kan monteres i ethvert skab. Nyttig, når der skal udføres vedligeholdelse i marken.
Industristandarder
CE
EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Levering inkluderer: 1 lys med 1.75 m strømkabel, et 140 mm tilslutningskabel for at forbinde lysene til hinanden, plus monteringsmaterialer.
- Lysfarve: 4.000 K (neutral hvid).
- Tilslutning: Indløb, 2-polet. Ledningsføring, 2-polet.
- Belysningstype: LED.
- Driftstemperatur: -5 °C … +45 °C.
- Driftsspænding: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.
- Beskrivelse: Energibesparende og omkostningseffektivt lyssystem til montering ved brug af de medfølgende skruer eller klæbebånd. Lyssystemet kan forbindes med hinanden via strømforsyningen ved hjælp af det medfølgende serielle kabel. Op til en maks. effekt på 100 W, kan være serielt forbundet.
- Godkendelser: CE, EAC.
- Materiale: Armatur polykarbonat, endestykker ABS, beskyttelseshætte PMMA.
Specifikationer
Materiale | Polycarbonate; ABS |
Farve | Light Gray |
Finish | Smooth |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.