Vægmonterede skabe rustfrit stål, ASR
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Vægmonterede skabe rustfrit stål, ASR
Serien af vægmonterede rustfri stål-skabe med en enkelt dør, ASR, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødig nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Denne serie af skabe er velegnet til industrier som føde- og drikkevarer samt lægemidler plus næsten alle andre miljøer, afhængigt af gradniveau.
Industristandarder
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, DNV, EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: AISI 304L / AISI 316L rustfrit stål med slebet overfladefinish. Kabinet: 1.5 mm. Dør til AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm. Dør til AISI 316L: 2 mm. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.
- Krop: Bukket og fuldsvejst. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.
- Dør: Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med passtift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning. Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning eller en indsprøjtet silikonepakning. Indvendige svejsede M6-tapskruer til montering af valgfri dørprofiler MMDP.
- Lås: nVent HOFFMAN specialdesign zamak dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse og anti-vibrationsmekanisme. To låse til 600 mm høje og op til 800 mm høje skabe. Espagnolette 3-punkts lås eller 3 låse til 1000 mm høje skabe og derover. Lås i rustfrit stål og andre versioner kan leveres som tilbehør.
- Montageplade: Montagepladen er markeret med lodrette punkter for hver 10 mm for lettere vandret montering af udstyr. I toppen og bunden er der huller til kabelføring. Fastgjort på M8-skruer påsvejset skabets bagvæg. I skabe med højde på 800 mm eller derover har monteringspladen en ombukning på alle fire sider for ekstra stabilitet. Ved brug af AMG-tilbehøret kan monteringspladen justeres i dybden.
- Kabel indgang: Ingen flangeåbninger som standard for at maksimere tætning og rene linjer.
- Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Levering inkluderer: Skab med dør, monteringsplade, dobbelt-bit 3 mm plastiknøgle og monteringstilbehør. Metalnøgle til højde på 1.000 mm og derover.
- Yderligere informationer: Brug af temperaturregulering, ventilation og regntag anbefales ved krævende og udendørs anvendelse. Se venligst afsnit om varmestyring for yderligere information.
Specifikationer
| Body Thickness | 1.5mm |
| Body Thickness | 16ga |
| Finish | Poleret |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.