Saddle for busbar connection | Strømfordeling, MSBC
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Saddle for busbar connection | Strømfordeling, MSBC
This busbar saddle, MSBC, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to enable the connection of an electrical cable.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Saddle to make the bars connection, with its special design helps us to make the bars connection properly, making it easier. The bolts, washers and nuts must be operated separately.
- Materiale: 2 mm zinc plated steel.
- Levering inkluderer: 20 pieces.
- The bolts, washers and nuts must be operated separately
- Package Quantity: 20
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.