Topventilationsenhed, RFU
Topventilationsenhed, RFU
Denne tagfilterblæser, RFU, med enten IP 33- eller IP 54-beskyttelsesgrad og til montering på skabets tag, er nem at montere med en klik-ind-funktion. Derfor er det ikke nødvendigt at benytte nogen overflade på døren. Komponentfejl og nedetid elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind skabet. Filterblæserens pålidelige motor garanterer konstant ventilation i alle skabe, hvor blæseren er monteret.
Industristandarder
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Ventilationsenhed til montering på toppen af skabet, og som giver høj luftgennemstrømning. Enheden monteres let med et hurtigt fastgørelsessystem, og den nødvendige udskæring er den samme for de forskellige luftstrømme.
- Materiale: Pulverlakeret stål og moduleret thermoplast. (ABS-FR) Selvslukkende, UL94VO.
- Temperaturområde: -15 °C til +55 °C.
- Tilslutningsmulighed: Klemrække.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: En topventilationsenhed.
- Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation
- The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
- Bearing Type: Ball
- Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat
Specifikationer
| Farve | Light Gray |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Struktur Pulvermaling |
| Farvekode | RAL 7035 |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.