Regntag | Vægskabe, ARF
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Regntag | Vægskabe, ARF
Et regntag af lakeret stål giver ly vha. et skråtag og beskytter de monterede komponenter mod opsamlet vand, der drypper ind i skabet, når døren åbnes.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Monteres som beskyttelse på udendørs skabe. Taget er skråt og udstyret med drypkant. Bearbejdning af skabet påkræves for montage. Det forøger skabsstr. med H: 60 mm, D: 20 mm og B: 20 mm.
- Materiale: 1.5 mm Lakeret stål.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: 1 stk. regntag med monteringstilbehør.
- Yderligere informationer: Ved udsættelse for høje niveauer af UV-stråling skal ARF bestilles med 100 % polyestermalingsbelægning. En ekstra grunderbelægning til korrosionsbeskyttelse anbefales til fugtige miljøer. Der skal tages hensyn til modstandsdygtighed over for korrosion ved udendørs og indendørs brug. ARF er ikke kompatibel med 180º MMH-hængsler.
Specifikationer
| Tykkelse | 1.5mm |
| Tykkelse | 16ga |
| Farve | Light Gray |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Struktur Pulvermaling |
| Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.