Sammenkoblingspakning til IP66, HPPG01


Sammenkoblingspakning til IP66, HPPG01
Denne sammenkoblingspakning forsegler mellemrummet mellem to skabe for at bevare IP 66-klassificeringen.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: For at opnå IP66 | TYPE 4 (4X), 12, 13 ved forsegling i sammenkoblede konfigurationer af MCS-HP/MCSS-HP i kombination med CCI06 og CCM04.
- Materiale: EPDM, 5 mm tykkelse.
- Pakke størrelse: 1 pakning er kompatibel med alle skabsdimensioner.
- Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark

Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.