Klemkasse i polyester, MGRP
Klemkasse i polyester, MGRP
Serien af polyester-klemkasser, MGRP, med en IP 66-, IP 67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. MGRP-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer i kraft af sin høje korrosionsbestandighed samt den er UV-resistent. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.
Industristandarder
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Polyesterkasse Velegnet til udendørs brug, UV-resistent iht. UL746 C.
- Materiale: Glasfiberforstærket polyester.
- Pakning: Leveres som standard med polyurethanpakning. Silikone-, neopren og EPDM-pakninger fås på forespørgsel.
- Temperaturområde: Temperaturbestandighed -40 °C til +100 °C med standard polyurethanpakning; -60 °C til +130 °C med silikonepakning; -35 °C til +100 °C med EPDM-pakning; -30 °C til +80 °C med neoprenpakning.
- Brændbarhed: UL94 V-0.
- Tæthedsgrad: IP 66, 67 | IK 08, 07 for MGRP08080xGE.
- Overfladebehandling: RAL 7000.
- Godkendelser: CE, GOST. For cULus_UL Listed-godkendelse kontakt venligst vores salgsafdeling.
- Levering inkluderer: Hus, dæksel og skruer til dæksel. Dækselskruer fremstillet af rustfrit stål.
- Bemærk: Monteringsplade (GMP) og HHI-hængsler kan købes separat.
Specifikationer
Materiale | Polyester |
Farvekode | RAL 7000 |
Finish | Smooth |
Farve | Squirrel Gray |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.