Svingramme i partiel højde, SFCP
Svingramme i partiel højde, SFCP
En svingramme i delvis højde til 19" udstyr, som giver ekstra plads til montering af sådant udstyr, samt adgang til bagsiden af monterede komponenter og udstyr efter åbning.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Svingramme i delvis højde til 19 tommer komponenter med mulighed for venstre- eller højreåbning. Kan bruges i vægskabe i stål og kombinerbare og kompakte gulvskabe i stål. Fast S-formet rammeprofil udstyret med 19" hulmønster i front og bagside. Forzinket ramme for direkte jording af de monterede komponenter. Standard åbningsvinkel 125-155 grader. Montering i vægskabe i stål kræver SFBP tværgående understøtning i kombination med AVB. Montering i kombinerbare gulvskabe i stål kræver SFBP-tværgående understøtning.
- Lås: En dobbelt-bit 3 mm lås.
- Materiale: 2 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 1 svingramme med hængsler.
- Monteringskrav: Montering i vægskabe i stål kræver SFBP tværgående støtte i kombination med AVB. Montering i kombinerbare gulvskabe i stål kræver SFBP tværgående støtte. Til dybdejustering i kombination med CLPK profiler.
Specifikationer
| Tykkelse | 2mm |
| Tykkelse | 14ga |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Forzinket Stål |
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.