Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

One-Piece konsoller i blødt stål, MPG

Den kompakte lakeret stål-konsol, MPG, i en IP 55/IP 56-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare. Den har et hængslet pultpanel, og det ergonomiske design muliggør nem installation og adgang til HMI-udstyr. Det øger også tilgængelig monteringsplads. Toppaneler i rustfrit stål kan anvendes som et alternativ, når konsollen udsættes for kemiske stoffer osv.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Body Thickness 0.06in
Dørtykkelse 0.06in
Body Thickness 1.5mm
Dørtykkelse 1.5mm
Farve Light Gray
Materiale Lakeret Stål
Finish Struktur Pulvermaling
Farvekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.