Olie og gas rustfrit stål skab med enkeltdør, ASR-OG
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Olie og gas rustfrit stål skab med enkeltdør, ASR-OG
Serien af vægmonterede skabe af rustfri stål med enkeltdør, ASR-OG, med en IP 66-beskyttelsesgrad, fås som hyldevare i fire forskellige størrelser, som passer til de fleste applikationer. Risikoen for komponentsvigt og dermed unødig nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette udvalg af skabe er velegnet til installation af industrielt udstyr i miljøer, hvor der anvendes ætsende proceskemikalier, herunder klorid, marine applikationer, der er udsat for saltvandssrpay samt i kystnære områder.
Industristandarder
CE, UK CA
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: Forkornet rustfrit stål af type AISI 316L. Kasse: 2 mm. Dør: 2 mm. Fangeplade: 2 mm Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.
- Krop: Foldet og sømsvejset med påsvejsede vægmonteringsbeslag på bagsiden.
- Dør: Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med passtift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning. Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning. Ved AISI 316L er forsegling sikret med en indsprøjtet silikonepakning. Indvendige svejsede M6-tapskruer til montering af valgfri dørprofiler MMDP.
- Lås: Med T-Handle-lås med 333-nøgle i rustfrit stål af type 316L og espagnolette med 3-punktslåsning i rustfrit stål type 316.
- Montageplade: Monteringspladen har lodrette streger for hver 10 mm for at lette vandret placering af udstyr. I toppen og bunden er der huller til montering af kabler. Fastgjort på pressesvejsede M8-tappe på bagsiden af skabet. Alle sider fra 800 mm og derover er forstærket med foldede kanter. Ved brug af AMG-tilbehøret kan monteringspladens placering justeres til alle dybder.
- Kabel indgang: Med fangeplade i bunden for enkel kabelføring på monteringspladen.
- Tæthedsgrad: Svarer til IP66 I TYPE 4x, 12 I IK 10.
- Overfladebehandling: Forkornet rustfrit stål type 240s (0,5 mikron i gennemsnit).
- Godkendelser: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.
- Levering inkluderer: Skab med dør, monteringsplade, fangeplade og monteringstilbehør.
Specifikationer
| Body Thickness | 0.08in |
| Dørtykkelse | 0.08in |
| Body Thickness | 2mm |
| Dørtykkelse | 2mm |
| Finish | Poleret |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.