Mounting plates for compartments | Strømfordeling, MSCM
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Mounting plates for compartments | Strømfordeling, MSCM
This mounting plate, MSCM, in galvanised steel, can be easily machined and equipped with components before it is mounted in one of the plug-in compartments.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Mounting plate to be mounted in the plug-in compartment MSCP. The mounting plate has two vertical cable openings for the incoming, one in each size.
- Materiale: 2 mm galvanized steel.
- Levering inkluderer: 1 piece, the fixing screws are included in the MSCP kit.
Specifikationer
| Finish | Plated |
| Materiale | Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.