Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

STB Photo Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Klemkasse i lakeret stål, STB

Serien af lakeret stål-klemkasser, STB, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. STB-serien er velegnet til krævende indendørs miljøer. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Body Thickness 1.2mm
Dørtykkelse 1.2mm
Body Thickness 18ga
Dørtykkelse 18ga
Farve Light Gray
Materiale Lakeret Stål
Finish Struktur Pulvermaling
Farvekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperial

Diagrams

Fordele
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.