Lütze-system adapterprofiler, CLS


Lütze-system adapterprofiler, CLS
Denne adapter giver mulighed for at montere Lütze-systemet direkte på gulvskabsrammen.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Adapter til montering af Lütze-systemet direkte på rammen af gulvskabe.
- Materiale: 2.5 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 6 adapterskinner med monteringstilbehør.
- The adapter profile allows for mounting the Lütze system into enclosures
- nVent HOFFMAN's enclosures can be used even when the end user's specification states that a Lütze system is required
Specifikationer
Finish | Plated |
Materiale | Zinc |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.