Stor klemkasse i polykarbonat, OPCP
Stor klemkasse i polykarbonat, OPCP
Denne serie af polykarbonat-klemkasser, OPCP, med en IP 66,- 67-beskyttelsesgrad, kan forlænges i dybden. Den findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Dybere komponenter kan installeres, når der anvendes en forlængelsesramme, OPCP-EE. OPCP-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer, selv på steder, hvor der er direkte sollys, takket være dens modstandsdygtighed over for UV-stråling. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.
Industristandarder
CE UKCA
GOST
IP
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Kasse af polycarbonat, halogen-fri, velegnet til udendørs brug. Høj bestandighed mod UV-stråling. Selvslukkende.
- Materiale: Polycarbonat.
- Pakning: Polyurethanpakning integreret i låget.
- Temperaturområde: -40 °C til +80 °C.
- Brændbarhed: UL746C 5V.
- Tæthedsgrad: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C til +35 °C).
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Godkendelser: CE, GOST. For cULus_UL Listed kontakt venligst vores salgsafdeling.
- Levering inkluderer: Krop, låg og lågskruer af polyamid samt monteringsskruer.
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Specifikationer
Farve | Light Gray |
Materiale | Polycarbonate |
Farvekode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.