Industriel minikøler, TCW
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Industriel minikøler, TCW
Den industrielle minivandkøler giver præcision og pålidelighed i et kompakt design med output fra 900W op til 4450W. Det store udvalg af ekstraudstyr og tilbehør giver mulighed for flere kølerkonfigurationer.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Driftsgrænser for omgivelsestemperatur: +15 °C to +45 °C
- Lydtrykniveau ( dB(A) ): 56 - 57
- "Ind/ud væsketilslutninger (mm): 12
- Lagertank kapacitet (l): 10
- Pumpe type: Perifer
- Sekundær forsyningsspænding (V): 230 V AC
- Kølemiddelgas (HFC): R134A
- Temperaturpræcision (K): +/-2
- Flydende type: Vand
- Indstilleligt væsketemperaturområde: +8 �C to +25 �C
Specifikationer
Certificering
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.