Vægskabe i hygiejnisk design, HDW
Vægskabe i hygiejnisk design, HDW
nVent HOFFMANs serie af vægskabe i hygiejnisk design er designet og konstrueret vha. specielle materialer I forhold til høje sanitære krav og nem grundig rengøring. De højpolerede overflader sammen med en høj beskyttelsesgrad hjælper med at reducere tid til rengøring og vedligeholdelse.
Industristandarder
cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Funktioner
- Materiale: Kabinet: 1.5 mm. Dør: 2 mm. AISI 304L slebet rustfrit stål. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.
- Krop: Monoblokkabinet, bukket og fuldsvejst. Den øverste del af skabskabinettet er udstyret med et skrånende tag i en vinkel på 30° mod fronten, hvilket ender med et 30 mm udhæng for at undgå, at der drypper væske ned på pakningen og døren.
- Dør: Foldet med en skråningsvinkel på 8 ° på alle sider. Overflademonteret med 120 ° åbning. Skjulte zinkbelagte stålhængsler med låsestift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning (bearbejdning er ikke nødvendig).
- Indvendige hængsler: Dørhængslet er specielt designet til at blive skjult inde i skabet, når døren lukkes for at undgå, at der samler sig snavs, hvilket gør skabet nemt at rengøre.
- Pakning: En aftagelig blå silikonepakning i ét stykke med støbte hjørner sikrer korrekt forsegling og gør det hurtigere og nemmere at fjerne og udskifte den ved rengøring og udskiftning. Silikonen er kompatibel med FDA 21 CFR 177.2600.
- Lås: HD-låsen er lavet af rustfrit stål AISI 316L med blå silikonepakning. Låsene overholder DIN EN 1672-2: 2009.
- Montageplade: Fastgjort på M8 gevindstudser påsvejset skabets bagside. Alle sider fra 800 mm og derover styrkes af foldede kanter. Monteringspladen er markeret med lodrette punkter for hver 10 mm for enkel vandret placering af udstyr.
- Kabel indgang: Ingen flangeåbninger som standard for at undgå hygiejne risici.
- Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål, poleret til Ra < 0.8 µm.
- Levering inkluderer: Kabinet med dør, monteringsplade, metalnøgle og monteringsudstyr.
- Yderligere informationer: For tilbehør på ydersiden af skabet bedes du se vores afsnit om HD-tilbehør.
Specifikationer
| Tykkelse (T) | 0.06in |
| Tykkelse (T) | 1.5mm |
| Degree of Slope | 30° |
| Finish | Poleret |
| Materiale | Stainless Steel 304 |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
Tegningsdokument

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.