Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PSF186_HDSwingOutRackFrame_m_sq.png Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Heavy-Duty Swing-Out Rack Frame

Heavy-Duty Swing-Out Rack Frame allows 19-in. rack equipment to pivot out of the enclosure frame for better accessibility. The frames mount on hinges capable of 120-degree rotation. Mounting supports and swing-out frame can be located deeper into the frame using grid system straps. Deeper mounting affects the degree of opening of swing-out frame. Mounting supports for an 800-mm wide enclosure frame permit you to either center the rack-mounting frame or position it right or left. The frame can also pivot from either the left or the right for maximum flexibility.

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Tykkelse 2.66mm
Tykkelse 12ga
Farve Light Gray
Finish Struktur Pulvermaling
Farvekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.