Varmeenheder til farlige lokationer, DAHHL
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varmeenheder til farlige lokationer, DAHHL
Konstrueret til brug på farlige områder, hvor elektroniske komponenter kræver beskyttelse mod kulde og minusgrader, kondens og korrosion.
Industristandarder
ATEX, IECEx
II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C
NEC CSA us
Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- 50W, 80W, 200W, 300W, 400W and 600W models available
- Provides freeze protection down to -76 F / -60 C
- Conductive and Convection heating types available
- 50W and 80W models can be mounted directly to manifolds, measuring or analyzing instruments, control valves, and similar equipment
- 200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current
- Two thermostat options available with a 50 F / 10 C or 68 F / 20 C set point
Specifikationer
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Anodized |
| Farve | Black |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.